Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN: 4052568290368
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
6.6 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67