Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN: 4052568290382
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
21.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67