Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060516

GTIN: 4052568435691

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
35.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67