Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN: 4052568435721
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
77.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67