Válvula de assento angular VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060524
GTIN: 4052568435745
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
47.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67