Válvula de assento angular VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN: 4052568435769
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
77.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67