Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN: 4052568290443
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
13.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 30 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67