Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN: 4052568290450
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
20.3 m³/h
Pressão média
0 bar - 8.3 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67