Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4
8060532
GTIN: 4052568435776
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
23.6 m³/h
Pressão média
0 bar - 30 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67