Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN: 4052568290474

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
27.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 4.4 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67