Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN: 4052568435783
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
33.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 25 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67