Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4
8060537
GTIN: 4052568435790
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
49 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67