Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN: 4052568290504
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
50.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67