Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN: 4052568435806
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
60.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67