Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN: 4052568435813
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
77.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67