Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN: 4052568290511
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
6 m³/h
Pressão média
0 bar - 30 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67