Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN: 4052568290528
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 3/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
13.3 m³/h
Pressão média
0 bar - 12.8 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67