Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
GTIN: 4052568435837
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
33.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 25 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67