Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN: 4052568290597
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
50.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67