Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN: 4052568435868
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
77.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67