Cabeçote de dosagem VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063634

GTIN: 4052568296728

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro nominal da ponta de distribuição
0.32 mm
Conexão elétrica
Plugue - Sub D
Ligação de fluido
8x UNF1/4-28
Grau de proteção
IP30