Cabeçote de dosagem VTOE
Dosagem sem contato de pequenos volumes: o cabeçote de dosagem de alta precisão VTOE é uma solução completa modular composta por placa com canais, válvulas dosadoras e bocais. Válvulas com separação de meios evitam contaminação cruzada, garantindo uma boa capacidade de limpeza.
- Função básica: dosagem
- Solução de dosagem pronta para a instalação, economiza tempo e dinheiro
- Largura do módulo compacta com 9 mm
- Ideal para líquidos sensíveis e agressivos
- Ideal para dosagem de líquidos sem contato
- A mais alta precisão de dosagem até na faixa de microlitros
- Boas propriedades de lavagem devido ao volume interno reduzido
- Cabeçote de dosagem de 1 ou 8 canais
- Coeficiente de variação típico (CV): < 1% a 10 até 1000 μl