Cabeçote de dosagem VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063638
GTIN: 4052568296766
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro nominal da ponta de distribuição
0.6 mm
Conexão elétrica
Plugue - Sub D
Ligação de fluido
8x UNF1/4-28
Grau de proteção
IP30