Cabeçote de dosagem VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M

8063639

GTIN: 4052568296773

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro nominal da ponta de distribuição
1 mm
Conexão elétrica
Plugue - Sub D
Ligação de fluido
8x UNF1/4-28
Grau de proteção
IP30