Sensor de proximidade SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
8065028
GTIN: 4052568290795
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
NPN