Cilindro normalizado CRDSNU-B-16-125-P-A-MG-A1

8073765

GTIN: 4052568298050

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados