Atuador normalizado CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1
8073767
GTIN: 4052568298074
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados