Ventosa com adaptador OGVM-60-S-N-G14F
8073819
GTIN: 4052568300708
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
60 mm
Formato de ventosa
Redondo plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
120 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo