Folhas oleosas? Sem problemas! Graças à sua estrutura especial antiderrapante, a ventosa com adaptador OGVM tem tudo sob controle. Sua superfície é ideal para a alimentação e descarga extremamente dinâmica de chapas, por exemplo, na indústria automotiva ou na produção de produtos da linha branca. A boa aderência também garante tempos de ciclo mais rápidos.
Perfil forte e flexível
Os suportes antiderrapantes agem como o piso de um pneu de inverno e proporcionam à ventosa forças ideais mesmo com interferências laterais. A geometria flexível e altamente adaptável da ventosa também garante o acúmulo de vácuo confiável em uma grande variedade de superfícies. A conexão roscada vulcanizada evita vazamentos.
Sempre o gerador de vácuo certo
Seja em aplicações individuais ou em manipuladores para chapas grandes e pesadas, com nossa variedade de ventosas planas, de fole, em forma de sino e ovais, você pode transportar componentes molhados com óleo de tracionamento profundo de forma segura e rápida. Pode ser combinada com o nosso atual programa de suportes para ventosas VAL.
Muito econômico
O novo perfil garante forças de retenção e laterais muito elevadas. Isso permite reduzir o número de ventosas ou realizar taxas de ciclo mais altas com menor consumo de energia.
As seguintes ventosas com adaptadores OGVM em formato redondo e
oval estão disponíveis em diversos
tamanhos disponíveis:
Para componentes retos
Gerador de vácuo plano
Para componentes ligeiramente curvados e côncavos:
ventosas de sino
Para componentes fortemente curvados:
ventosas de fole
Onde quer que os componentes sejam manipulados por vácuo no processo de fabricação da indústria automotiva e metalúrgica, a máxima utilização da máquina desempenha o papel decisivo na produção otimizada em termos de custos. Graças à estrutura especial do interior das ventosas, elas podem absorver as mais altas forças laterais, o que é particularmente importante para forças otimizadas de retenção em superfícies oleosas. O resultado é maior confiabilidade do processo e produtividade devido aos possíveis tempos de ciclo. A eficiência econômica da fábrica aumenta significativamente.