Ventosa com adaptador OGVM-80-S-N-G14F
8073820
GTIN: 4052568300715
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
80 mm
Formato de ventosa
Redondo plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
225 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo