Ventosa com adaptador OGVM-100-S-N-G14F
8073821
GTIN: 4052568300722
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
100 mm
Formato de ventosa
Redondo plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
351 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo