Ventosa com adaptador OGVM-60-G-N-G14F

8073832

GTIN: 4052568300753

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro da ventosa
60 mm
Formato de ventosa
redondo, em formato de sino
Força de retenção sob pressão de operação nominal
143 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo