Ventosa com adaptador OGVM-20-A-N-G14F
8073834
GTIN: 4052568300777
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
20 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
15 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo