Ventosa com adaptador OGVM-40-A-N-G14F
8073836
GTIN: 4052568300791
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro da ventosa
40 mm
Formato de ventosa
fole redondo, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
60 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo