Ventosa com adaptador OGVM-16X55-SV-N-G14F
8073852
GTIN: 4052568300920
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho da ventosa
16x55 mm
Formato de ventosa
oval plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
36 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo