Ventosa com adaptador OGVM-60X125-SV-N-G14F
8073857
GTIN: 4052568300975
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho da ventosa
60x125 mm
Formato de ventosa
oval plano
Força de retenção sob pressão de operação nominal
345 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo