Ventosa com adaptador OGVM-40X85-AV-N-G14F

8073866

GTIN: 4052568301033

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho da ventosa
40x85 mm
Formato de ventosa
oval, fole, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
126 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo