Ventosa com adaptador OGVM-55X115-AV-N-G14F
8073867
GTIN: 4052568301040
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho da ventosa
55x115 mm
Formato de ventosa
oval, fole, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
200 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo