Ventosa com adaptador OGVM-70X145-AV-N-G14F

8073868

GTIN: 4052568301057

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho da ventosa
70x145 mm
Formato de ventosa
oval, fole, 1,5x
Força de retenção sob pressão de operação nominal
446 N
Material da ventosa com conector
Borracha de nitrilo