Cilindro normalizado CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1
8073972
GTIN: 4052568298081
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável