Atuador normalizado CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1

8073974

GTIN: 4052568298104

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável