Cilindro redondo CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1

8073982

GTIN: 4052568298180

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável