Cilindro compacto AEN-S-16-25-I-P-A
8076494
GTIN: 4052568300333
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
95 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados