Cilindro compacto AEN-S-25-10-I-P-A

8076505

GTIN: 4052568300388

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
259 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados