Cilindro compacto AEN-S-25-10-I-P
8076507
GTIN: 4052568461133
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
259 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados