Atuador compacto AEN-S-10-10-A

8080586

GTIN: 4052568447410

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
41.7 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento