Cilindro compacto AEN-S-6-5-A-A

8080591

GTIN: 4052568447465

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
13 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento