Medidor de pressão PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
8081401
GTIN: 4052568447670
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tipo de fixação
Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Faixa de indicação
0 bar - 16 bar
Conexão pneumática
G1/4
Classe de precisão de medição
1,6