Válvula reguladora de pressão VRPA-CM-T14-E

8086006

GTIN: 4052568458706

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
95 l/min
Conexão pneumática 1
QS-1/4
Conexão pneumática 2
QS-1/4