Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-R18-Q8

8086011

GTIN: 4052568458751

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
110 l/min
Conexão pneumática 1
R1/8
Conexão pneumática 2
QS-8